PDMC04S30D-03-C-N-32-24PN-21.2

Номер на част
3567188
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
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 4
Функция Проп. редуцир на налягането
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел С екран на порт 2
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 0
Тип корекция Не е наличен
Кухина 04S30
Qmax клапани [l/min] 4
Семейство продукти PDMC04
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 0 - 32
Тип конектор Deutsch щепселен конектор
Обхват на настройка на налягането [bar] 0 - 32
Ном. размер 4
Pmax [bar] 60
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Компактен
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Патронни вентили

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура BG

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Продуктова брошура BG

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Продуктова брошура EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)