DR10-01-C-N-190K

Номер на част
3556389
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за управление на налягане
Тип корекция Инструмент с капачка
Кухина FC10-3
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти DR10
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 131
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 60
Обхват на настройка на налягането [bar] 20 - 131
Ном. размер 10
Обозначение на обекта DR10-01-C-N-190K
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3556389
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура BG

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)