PGI102-3-040-RK23-10-6100 *

Номер на част
3552736
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Портове SAE, метрична резба
Позиция, портове 1 Радиален
Уплътнения Viton
Вал ISO вал с ключ Ø25 mm
Монтажен фланец SAE B монтажен фланец 2-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 40
Размер PGI102-3