ZW-2SR10-01- AA -22-V

Номер на част
3535405
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Позиционен клапан Изх. измервател в порт А
Тип корекция Ръчно
Кухина ISO 4401-05-04-0-05
Qmax клапани [l/min] 30
Q семейство продукти [l/min] 0 - 30
Семейство продукти ZW-2SR10
Обхват на дебита [l/min] 0 - 22
Функция Макарен вентил
Функция Клапан за управление на потока
Ном. размер 10
Обозначение на обекта ZW-2SR10-01- AA -22-V
Pmax [bar] 250
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3535405
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Продуктова брошура BG

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Продуктова брошура EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)