PWK12120W-01-C-V-45-0

Номер на част
3535265
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
Намотка Без намотка
Потребителски дебит, произв.F 0 - 70
Функция Проп. насочващ клапан
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 50-2345
Тип корекция Не е наличен
Кухина 12120
Qmax клапани [l/min] 70
Семейство продукти PWK12120W
Тип конектор Без намотка
Ном. размер 12
Pmax [bar] 250
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Продуктова брошура BG

(0.62 MB)

PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Продуктова брошура EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)