FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Номер на част
3532912
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Други функции Няма
Точки за превключване 2SP
Материал, конектор, FSK Алуминий
Дизайн на съединителя FSK Страничен (M8x1 – 3P)
Номинално налягане [MPa] 0.05
Номинално налягане [bar] 0.5
Повърхностна защита Стомана, поцинкована (отв. + гайка)
Монтажна гайка С (фас. гайка)
Контрастен панел HYDAC
Закрепващ винт FSK M12
Допълнителна функция (+ банджо болт) Без
Материал, рамка, FSK Неръждаема стомана
Материал на тръбата Стъклен
Геометрия на тръбата Кръгъл
Превключваща функция FSK Превключващ контакт (промяна)
Дизайн на щепселния конектор FSK M8x1 – (3 полюса)
Уплътнение/О-пръстен 0
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск NBR
Ном. размер FSA/FSK 254
Модел, FSA/FSK FSKV
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура BG

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Продуктова брошура BG

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Продуктова брошура EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Продуктова брошура BG

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Продуктова брошура EN

(0.67 MB)