PWS10Z-11M-C-N-P40-24PG-18.0

Номер на част
3509716
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 100
Функция Проп. насочващ клапан
Тип, ръчно управление Завийте ръчно превключване        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 50-1836
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC10 -2
Qmax клапани [l/min] 100
Семейство продукти PWS10Z
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Ном. размер 10
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина 3179953
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Продуктова брошура BG

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Продуктова брошура EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура BG

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)