Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Чрез задвижване |
SAE A проходно задвижване |
Портове |
SAE, метрична резба |
Позиция, портове 1 |
Радиален |
Контролер |
Клапан за редуциране на налягането, Контрол на мощността, Електро задв. контр. диспл. |
Уплътнения |
NBR, WDR-Viton |
Вал |
ISO вал с ключ Ø55 mm |
Монтажен фланец |
ISO монтажен фланец Ø 200 4-дупки |
Посока на въртене |
Въртене по часовниковата стрелка |
Работен обем |
280 |
Диапазон на настройка |
Без |
Размер |
PPV102 |