CX07 -2/2-F/C-2/15/120/012/PV-24V-WSL-DR

Номер на част
3495248
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Ръчно превключване CX Без ръчно превключване
Мониторинг на позицията на превключвателя CX Без превключвател поз. показване
Монтажна скоба CX Без монтажна скоба
Код на модела CX CX07 (2/2 – F)
Уплътнение на гнездото на клапана PTFE
Уплътнение, динамично PTFE
Уплътнение, статично FPM
Материал на корпуса CX Месинг
Размер на връзката CX G 1/2
Номинален размер DN CX 15
Номинално налягане – CX 0–120 бара
Превключваща функция CX NC
Серия CX 2/2-пътен
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура BG

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.8 MB)