CX DBV-12-120-G1-F-E-24V-EK

Номер на част
3494842
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Код на модела CX CX DBV
Уплътнение, статично FPM
Kv стойност, CX, директно действие. [m³/h] 6
Материал на корпуса CX Неръждаема стомана V2A / 1.4305
Размер на връзката CX G 1
Номинален размер DN CX 12
Номинално налягане – CX 10–120 бара
Серия CX 2/2-пътен
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Продуктова брошура BG

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Продуктова брошура EN

(2.69 MB)