VP-2SR6 D16SR S01/N

Номер на част
3493363
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Ръчно
Кухина ISO 6263-03-03-*-97
Qmax клапани [l/min] 30
Q семейство продукти [l/min] 0 - 30
Семейство продукти VP-2SR6
Обхват на дебита [l/min] 0 - 16
Функция Макарен вентил
Функция Клапан за управление на потока
Ном. размер 6
Обозначение на обекта VP-2SR6 D16SR S01/N
Pmax [bar] 250
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3493363
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)