VP-DBP10 210V S01/N

Номер на част
3493342
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 6264-08-13-*-97
Qmax клапани [l/min] 400
Семейство продукти VP-DBP10
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 3.5 - 350
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 400
Обхват на настройка на налягането [bar] 3,5 - 210
Ном. размер 10
Обозначение на обекта VP-DBP10 210V S01/N
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3493342
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)