VP-PDBP10 210 D01-24PG/N

Номер на част
3493321
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
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 200
Функция Проп. предпазен клапан за налягане
Тип, ръчно управление Скрито ръчно управление    
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 0
Тип корекция Ръчно
Кухина ISO 6264-06-09-*-97
Qmax клапани [l/min] 200
Семейство продукти VP-PDBP 10
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 4 - 350
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Обхват на настройка на налягането [bar] 4 - 210
Ном. размер 10
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)