VP-PDB6 140 D01-24PG/N

Номер на част
3493316
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
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 2
Функция Проп. предпазен клапан за налягане
Тип, ръчно управление Скрито ръчно управление    
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 0
Тип корекция Не е наличен
Кухина ISO 4401-03-02-0-05
Qmax клапани [l/min] 5
Семейство продукти VP-PDB6
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 350
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Обхват на настройка на налягането [bar] 3 - 140
Ном. размер 6
Pmax [bar] 140
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Монтиран на колектор

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)