ZW-DM10-01-PA-140V-N

Номер на част
3492626
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Прес.-редукц. клапан
Позиционен клапан Налягане при А
Тип корекция Инструмент
Кухина ISO 4401-05-04-0-05
Qmax клапани [l/min] 100
Семейство продукти ZW-DM10
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 320
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 100
Обхват на настройка на налягането [bar] 8 - 140
Ном. размер 10
Обозначение на обекта ZW-DM10-01-PA-140V-N
Pmax [bar] 320
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Друго
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3492626
Конструкция Плочи за сандвичи

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DL10-01 Accumulator charging valve
Продуктова брошура BG

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Продуктова брошура EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Продуктова брошура BG

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Продуктова брошура EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура BG

(34.8 MB)

Industrial Valves
Продуктова брошура EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)