IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-PKZ

Номер на част
3492405
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Ключ за вкл./изкл. предпазител
Измервателно оборудване Без
Индикатор за запушване VM 2 BM.1
Напрежение 400 V-50 Hz-3 Ph
Тип помпа Зъбна помпа с мотор
Тип Стационарен
Размер 1 IX елемент, ~2,2 l/min
Предварителен филтър OLF-5/4 Toploader