PPV102-180-10NRS-7EM2-8630 *

Номер на част
3471821
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
Чрез задвижване Единична помпа
Портове SAE, метрична резба
Позиция, портове 1 Радиален
Контролер Клапан за редуциране на налягането, Контрол на мощността, Електро задв. контр. диспл.
Уплътнения NBR, WDR-Viton
Вал ISO вал с ключ Ø50 mm
Монтажен фланец ISO монтажен фланец Ø 180 4-дупки
Посока на въртене Въртене по часовниковата стрелка
Работен обем 180
Диапазон на настройка Без
Размер PPV102