RVM06020-06-C-N-0.5

Номер на част
3462663
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
Модел Закалена версия на гнездото
Функция Обратен клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина 06020
Qmax клапани [l/min] 38
Семейство продукти RVM06020
Налягане на отваряне [bar] 0,5
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 38
Ном. размер 6
Обозначение на обекта RVM06020-06-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3462663
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)