CX03 -3/2-D/C-2/15/040/034/ 24V

Номер на част
3439092
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Ръчно превключване CX Без ръчно превключване
Мониторинг на позицията на превключвателя CX Без превключвател поз. показване
Монтажна скоба CX Без монтажна скоба
Код на модела CX CX03 (3/2 – D)
Уплътнение на гнездото на клапана FPM
Уплътнение, динамично PTFE
Уплътнение, статично FPM
Електр. връзка, главен соленоид С GSD EN 175301-803 (WS)
Консумирана мощност [W] 40
Напрежение на главния соленоид [V] 24 V DC
Kv стойност, CX, директно действие. [m³/h] 5.6
Материал на корпуса CX Месинг
Размер на връзката CX G 3/4
Номинален размер DN CX 15
Номинално налягане – CX 0–40 бара
Превключваща функция CX NC
Серия CX 3/2-пътен
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура BG

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.8 MB)