CX06M-2/2-F/C-2/15/064/038-1X-M8

Номер на част
3438980
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Ръчно превключване CX Без ръчно превключване
Мониторинг на позицията на превключвателя CX Без превключвател поз. показване
Код на модела CX CX06M (2/2 – F)
Уплътнение на гнездото на клапана PTFE
Уплътнение, динамично FPM
Уплътнение, статично FPM
Материал на корпуса CX Месинг
Размер на връзката CX G 3/8
Номинален размер DN CX 15
Номинално налягане – CX 0–64 бара
Превключваща функция CX NC
Серия CX 2/2-пътен модул
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура BG

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура EN

(0.53 MB)