PDR08-02-C-N-30-0

Номер на част
3437017
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Намотка Без намотка
Потребителски дебит, произв.F 0 - 17
Функция Проп. редуцир на налягането
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Разширен диапазон на контрол на налягането
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 40-1836
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 12
Семейство продукти PDR08-02
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 0 - 138
Тип конектор Без намотка
Обхват на настройка на налягането [bar] 0 - 20
Ном. размер 8
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура BG

(0.35 MB)

PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура BG

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)