PDBM12120APZ-01-C-N-350V350-0

Номер на част
3436139
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
Намотка Без намотка
Потребителски дебит, произв.F 0 - 200
Функция Проп. предпазен клапан за налягане
Настройка на налягането [bar] 350
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 40-1836
Тип корекция Не е наличен
Кухина 12120A
Qmax клапани [l/min] 200
Семейство продукти PDBM10120APZ
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 8 - 350
Тип конектор Без намотка
Функция Макарен вентил
Обхват на настройка на налягането [bar] 8 - 350
Ном. размер 12
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.35 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.35 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.27 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)