PDBM16121PE-01-C-N-350-0

Номер на част
3436084
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
Намотка Без намотка
Потребителски дебит, произв.F 0 - 300
Функция Проп. предпазен клапан за налягане
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 40-1836
Тип корекция Не е наличен
Кухина 16121
Qmax клапани [l/min] 250
Семейство продукти PDBM16121PE
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 10 - 350
Тип конектор Без намотка
Обхват на настройка на налягането [bar] 20 - 350
Ном. размер 16
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Продуктова брошура BG

(0.3 MB)

PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Продуктова брошура EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)