RSM10121-01-C-N-3-M240V

Номер на част
3435438
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
Резолюция 40
Функция Клапан за противовес
Пилотно съотношение 3
Тип корекция Инструмент
Кухина 10121
Qmax клапани [l/min] 60
Семейство продукти RSM10121
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 27 - 420
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 60
Обхват на настройка на налягането [bar] 120 - 240
Ном. размер 10
Обозначение на обекта RSM10121-01-C-N-3-M240V
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3435438
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RSM10121 Counterbalance Valve
Продуктова брошура BG

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Продуктова брошура EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)