Технически данни
Намотка | 12 V пропорционален |
---|---|
Потребителски дебит, произв.F | 0 - 25 |
Функция | Проп. редуцир на налягането |
Тип, ръчно управление | Без ръчно отмяна |
Модел | Стандартно |
Ръчно превключване | Не |
Задействане | Пропорционален |
Дизайн на намотка | 0 |
Тип корекция | Не е наличен |
Кухина | 05S30 |
Qmax клапани [l/min] | 20 |
Семейство продукти | PDMC05 |
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] | 0 - 35 |
Тип конектор | Junior Timer аксиален |
Обхват на настройка на налягането [bar] | 0 - 20 |
Ном. размер | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Тип контрол | Директно действащ |
Тип инсталация | Компактен |
Уплътнителен материал | NBR |
Номер на част, бобина | - |
Конструкция | Патронни вентили |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура
BG
(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура
EN
(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура
BG
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура
EN
(0.12 MB)