Технически данни
Ръчно превключване CX | Без ръчно превключване |
---|---|
Мониторинг на позицията на превключвателя CX | Без превключвател поз. показване |
Монтажна скоба CX | Без монтажна скоба |
Код на модела CX | CX07 (2/2 – F) |
Уплътнение на гнездото на клапана | PTFE |
Уплътнение, динамично | PTFE |
Уплътнение, статично | FPM |
Материал на корпуса CX | Месинг |
Размер на връзката CX | G 11/4 |
Номинален размер DN CX | 25 |
Номинално налягане – CX | 0–120 бара |
Превключваща функция CX | NC |
Серия CX | 2/2-пътен |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура
BG
(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Продуктова брошура
EN
(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(0.8 MB)