CX03 -2/2-D/C-2/20/040/100/ 24V-WSL

Номер на част
3417781
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Ръчно превключване CX Без ръчно превключване
Мониторинг на позицията на превключвателя CX Без превключвател поз. показване
Монтажна скоба CX Без монтажна скоба
Код на модела CX CX03 (2/2 – D)
Уплътнение на гнездото на клапана FPM
Уплътнение, динамично PTFE
Уплътнение, статично FPM
Електр. връзка, главен соленоид С GSD LED (WSL)
Консумирана мощност [W] 45
Напрежение на главния соленоид [V] 24 V DC
Kv стойност, CX, директно действие. [m³/h] 7
Материал на корпуса CX Месинг
Размер на връзката CX G 1
Номинален размер DN CX 20
Номинално налягане – CX 0–40 бара
Превключваща функция CX NC
Серия CX 2/2-пътен
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Продуктова брошура BG

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Продуктова брошура EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.8 MB)