DB10P-01-C-N-330C330

Номер на част
3390238
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] 228
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Инструмент с уплътнителна капачка
Кухина FC10 -2
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти DB10P
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 345
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 120
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 228
Ном. размер 10
Обозначение на обекта DB10P-01-C-N-330C330
Pmax [bar] 420
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3390238
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB10P-01 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.22 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)