DWM12130Y-22-C-V-15

Номер на част
3375919
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Амортизиран, без релефен отвор
Контролното налягане е различно. [bar] 15
Стандартно Компенсатор на налягането
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина 12130
Qmax клапани [l/min] 130
Семейство продукти DWM12130Y
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 15 - 22
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 130
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DWM12130Y-22-C-V-15
Pmax [bar] 250
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3375919
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DWM12130Y Pressure Compensator
Продуктова брошура BG

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Продуктова брошура EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)