PDB12PZ-08-C-N-500V500-12PG-2.2

Номер на част
3370953
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
Намотка 12 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 200
Функция Проп. предпазен клапан за налягане
Настройка на налягането [bar] 345
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 40-1836
Тип корекция Инструмент
Кухина FC12-2
Qmax клапани [l/min] 200
Семейство продукти PDB12PZ
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 4 - 345
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Функция Макарен вентил
Обхват на настройка на налягането [bar] 4 - 345
Ном. размер 12
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина 3109229
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.68 MB)

PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура BG

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)