WS08ZR-01E-C-N-12DG

Номер на част
3368892
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Модел Мониторинг на позицията на превключвателя
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Мониторинг на позицията на превключвателя
Ръчно превключване Не
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WS08ZR-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина FC08-2
Qmax клапани [l/min] 38
Семейство продукти WS08ZR
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 5 - 350
Намотка 12 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 2 - 38
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 2 - 38
Ном. размер 8
Обозначение на обекта WS08ZR-01E-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3368892
Номер на част, бобина 3000489
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WS08ZR-01E Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.3 MB)

WS08ZR-01E Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.3 MB)

WS08YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

WS08YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)

WS08ZR-01P 2/2 directional poppet valve
Продуктова брошура BG

(0.5 MB)

WS08ZR-01P 2/2 directional poppet valve
Продуктова брошура EN

(0.5 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)