DWM12121Z-31-C-N-08

Номер на част
3353146
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Без демпфиране, с релефен отвор
Контролното налягане е различно. [bar] 8
Стандартно Компенсатор на налягането
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина 12121
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти DWM12121Z
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 14
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 120
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DWM12121Z-31-C-N-08
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3353146
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Продуктова брошура BG

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Продуктова брошура EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)