WSM06020W-61-C-N-0

Номер на част
3350164
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
Модел Оптимизиран за производителност
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Оптимизиран за производителност
Ръчно превключване Не
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WSM06020W-61
Дизайн на намотка 50-1836
Кухина 06020
Qmax клапани [l/min] 25
Семейство продукти WSM06020W-61
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 25
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 25
Ном. размер 6
Обозначение на обекта WSM06020W-61-C-N-0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3350164
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Продуктова брошура BG

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Продуктова брошура EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)