WSM12120V-01-C-N-24DG

Номер на част
3350066
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
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WSM12120V-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина 12120
Qmax клапани [l/min] 110
Семейство продукти WSM12120V
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 5 - 350
Намотка 24 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 5.5 - 110
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 5.5 - 110
Ном. размер 12
Обозначение на обекта WSM12120V-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3350066
Номер на част, бобина 3000249
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WSM12120V 2/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.27 MB)

WSM12120V 2/2 Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Продуктова брошура BG

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Продуктова брошура EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)