FSA-0381-2.11103/N-/M12.200

Номер на част
3333755
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Номинално налягане [MPa] 0.05
Номинално налягане [bar] 0.5
Повърхностна защита Неръждаема стомана (отв. + гайка)
Монтажна гайка С (фас. гайка)
Закрепващ винт, FSA M12
Контрастен панел Неутрален
Материал, рамка, FSA Неръждаема стомана
Материал, конектор, FSA Алуминий
Допълнителна функция (+ банджо болт) Без
Материал на тръбата Стъклен
Геометрия на тръбата Кръгъл
Уплътнение/О-пръстен 0
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск FPM
Ном. размер FSA/FSK 381
Модел, FSA/FSK FSA
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Продуктова брошура BG

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Продуктова брошура EN

(0.55 MB)