RV08A-51-C-N-145

Номер на част
3328452
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Модел Тип конусовидна тарелка
Функция Обратен клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC08-2
Qmax клапани [l/min] 38
Семейство продукти RV08A
Налягане на отваряне [bar] 10
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 38
Ном. размер 8
Обозначение на обекта RV08A-51-C-N-145
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3328452
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RV08A-51 Check Valve
Продуктова брошура BG

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0 MB)