Технически данни
Номинално налягане [MPa] | 0.05 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 0.5 |
Повърхностна защита | Неръждаема стомана (отв. + гайка) |
Монтажна гайка | С (фас. гайка) |
Закрепващ винт, FSA | M12 |
Контрастен панел | Неутрален |
Материал, рамка, FSA | Неръждаема стомана |
Материал, конектор, FSA | Алуминий |
Допълнителна функция (+ банджо болт) | Без |
Материал на тръбата | Стъклен |
Геометрия на тръбата | Кръгъл |
Уплътнение/О-пръстен | 0 |
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск | FPM |
Ном. размер FSA/FSK | 127 |
Модел, FSA/FSK | FSA |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Продуктова брошура
BG
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Продуктова брошура
EN
(0.55 MB)