PDMC05S30A-11-C-N-35-24PU-10.5

Номер на част
3270226
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
Намотка 24 V пропорционален
Потребителски дебит, произв.F 0 - 25
Функция Проп. редуцир на налягането
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Задействане Пропорционален
Дизайн на намотка 0
Тип корекция Не е наличен
Кухина 05S30
Qmax клапани [l/min] 12
Семейство продукти PDMC05
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 0 - 35
Тип конектор Junior Timer аксиален
Обхват на настройка на налягането [bar] 0 - 35
Ном. размер 5
Pmax [bar] 60
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Компактен
Уплътнителен материал NBR
Номер на част, бобина -
Конструкция Патронни вентили (логика)

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Продуктова брошура BG

(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Продуктова брошура EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)