>MRF2E/05G4010FE0

Номер на част
3250000
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
Дължина на елемента 40 инча
Брой елементи 5
Материал на корпуса E=неръждаема стомана
Размер MRF 2=220mm диаметър на контейнера
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал V=FPM (Viton)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване E=манометър
Размер на връзката 2 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 0
Филтърен материал XX=без филтърен елемент
pmax [bar] 10

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Продуктова брошура BG

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Продуктова брошура EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(10.33 MB)