>MRF3E/11L206FD30

Номер на част
3236085
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на елемента 20 инча
Брой елементи 11
Материал на корпуса E=неръждаема стомана
Размер MRF 3=274mm диаметър на контейнера
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал V=FPM (Viton)
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване D3=VM 2 D.0 /-L220 (SF)
Размер на връзката 50
Тип връзка SAE фланец
Степен на филтриране 0
Филтърен материал XX=без филтърен елемент
pmax [bar] 6

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
MRF1 Installation istructions
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(8.43 MB)

MRF1 Installation istructions
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(8.43 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(7.26 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(7.26 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)