Технически данни
Други функции | L24=напрежение на лампата 24 V |
---|---|
Стандартно | 0=няма |
Преминаване | 0=без превключване |
Уплътнителен материал | NBR=NBR (Perbunan) |
Байпас | KB=без байпас |
Индикатор за запушване | D=визуален/електрически |
Размер на връзката | Специален размер |
Тип връзка | Специален порт |
Степен на филтриране | 10 |
Филтърен материал | ON=Optimicron ниско налягане |
pmax [bar] | 315 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Списък с резервни части
BG
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Списък с резервни части
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Продуктова брошура
BG
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Продуктова брошура
EN
(0.23 MB)