FSK-0254-2.6W-00000/O-/M12.000

Номер на част
3182595
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
Други функции Няма
Точки за превключване 1SP
Материал, конектор, FSK PA
Дизайн на съединителя FSK Квадрат (SEW)
Номинално налягане [MPa] 0.05
Номинално налягане [bar] 0.5
Повърхностна защита Стомана, поцинкована (отв. + гайка)
Монтажна гайка С (фас. гайка)
Контрастен панел Без
Закрепващ винт FSK M12
Допълнителна функция (+ банджо болт) Без
Материал, рамка, FSK Алуминий
Материал на тръбата PA
Геометрия на тръбата Овален
Превключваща функция FSK Превключващ контакт (промяна)
Дизайн на щепселния конектор FSK M12x1 – 4P (4 полюса)
Уплътнение/О-пръстен 0
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск FPM
Ном. размер FSA/FSK 254
Модел, FSA/FSK FSK
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual FSK
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура BG

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Продуктова брошура BG

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Продуктова брошура EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Продуктова брошура BG

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Продуктова брошура EN

(3.22 MB)