DZ5E-04X-250V130

Номер на част
3182265
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
Допълнителна функция Няма
Версия Поцинкована повърхност
Настройка на налягането [bar] 130
Стандартно Клапан за последователност на налягането
Тип корекция Инструмент
Кухина 06020
Qmax клапани [l/min] 20
Семейство продукти DZ5E
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 10 - 350
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 20
Обхват на настройка на налягането [bar] 10 - 250
Ном. размер 5
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DZ5E Pressure Sequence Valve
Продуктова брошура BG

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Продуктова брошура EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)