Технически данни
Други функции | Няма |
---|---|
Точки за превключване | 1SP |
Материал, конектор, FSK | PA |
Дизайн на съединителя FSK | Квадрат (SEW) |
Номинално налягане [MPa] | 0.05 |
Номинално налягане [bar] | 0.5 |
Повърхностна защита | Стомана, поцинкована (отв. + гайка) |
Монтажна гайка | С (фас. гайка) |
Контрастен панел | Без |
Закрепващ винт FSK | M12 |
Допълнителна функция (+ банджо болт) | Без |
Материал, рамка, FSK | Алуминий |
Материал на тръбата | PA |
Геометрия на тръбата | Овален |
Превключваща функция FSK | Отваряне на контакт (NC) |
Дизайн на щепселния конектор FSK | M12x1 – 4P (4 полюса) |
Уплътнение/О-пръстен | 0 |
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск | FPM |
Ном. размер FSA/FSK | 254 |
Модел, FSA/FSK | FSK |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual FSK
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура
BG
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Продуктова брошура
BG
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Продуктова брошура
EN
(0.61 MB)