Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
HRRLE 2 A 2X16 PP 107/2 ST M10 BL
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Приложение, скоба |
Монтаж на тръба, Монтаж на кабел + маркуч |
Код на стар модел |
HRRLE 2 S 2X16 PP 107/2 ST M10 |
Материал, затягащи елементи |
Полипропилен |
Тръба ExDø – D 1 – серия лента |
16 |
Кол. стойки за тръби |
2 x стойки за тръби |
Дизайн, серия лента |
Тежко натоварване т.еласт.осиг. |
Диз. част, серия лента |
Сглобяване A |
Размер, серия ленти |
Размер 2 |