DBM12121PE-01-C-N-060V

Номер на част
3132640
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция С релефна връзка
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Инструмент
Кухина 12121
Qmax клапани [l/min] 200
Семейство продукти DBM12121PE
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 350
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 200
Обхват на настройка на налягането [bar] 5 - 60
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DBM12121PE-01-C-N-060V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3132640
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.53 MB)

DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)