DRM10130P-01-C-N-230V

Номер на част
3124337
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Клапан за управление на налягане
Тип корекция Инструмент
Кухина 10130
Qmax клапани [l/min] 150
Семейство продукти DRM10130P
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 4 - 350
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 150
Обхват на настройка на налягането [bar] 4 - 230
Ном. размер 10
Обозначение на обекта DRM10130P-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3124337
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура BG

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)