WS08Z-01J-C-N-12DG

Номер на част
3123080
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
Тип, ръчно управление Ръчно превключване на кабела        
Модел Самовъзстановяващо се ръчно управление
Ръчно превключване Да
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WS08Z-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина FC08-2
Qmax клапани [l/min] 38
Семейство продукти WS08Z
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
Диапазон на налягането P [bar] 5 - 350
Намотка 12 V DC
Обхват на обемния поток [l/min] 2 - 38
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 2 - 38
Ном. размер 8
Обозначение на обекта WS08Z-01J-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3123080
Номер на част, бобина 3000489
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Продуктова брошура BG

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Продуктова брошура EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)