WKM08130C-01M-C-V-0

Номер на част
3117655
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
Тип, ръчно управление Ръчно регулиране на налягането        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Функция 3/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WKM08130C-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина 08130
Qmax клапани [l/min] 25
Семейство продукти WKM08130C
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 25
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 25
Ном. размер 8
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WKM08130C-01 3/2 Directional Spool Valve
Продуктова брошура BG

(0.32 MB)

WKM08130C-01 3/2 Directional Spool Valve
Продуктова брошура EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)