Технически данни
Версия с фланец | Фиксиран фланец |
---|---|
Комбинация | Без BV комбинация |
Мониторинг на позицията на превключвателя | Без превключвател поз. наблюдение |
Ключалка | Без заключване |
Отвори за фиксиране | Без фиксиращи отвори |
Сертификат за одобрение/тест | Без одобрение |
Задействане | Ръчен лост |
Номинално налягане | 580 |
Номинално налягане | 4 |
Номинално налягане | 40 |
Размер на гаечен ключ | SW14 |
Дизайн на лоста | Лост за управление |
Повърхностна защита | Фосфатно покритие |
Код на материала | Отлята стомана-неръждаема стомана-PTFE-PTFE |
Материал на корпуса, сферичен кран | Лята стомана |
Стандартно | DIN EN 1092-1, серия 14 (F4) |
Обозначение на връзка/фланец | DIN фланец |
Тип връзка | Фланцово съединение |
Номинален размер DN | 65 |
Конструкция | KHFF |
Обозначение на обекта | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Номер на частта | 3116218 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(1.69 MB)
Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Продуктова брошура
BG
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Продуктова брошура
EN
(0.29 MB)